Suomi | suomi

Ostfildern, 6.3.2014

Työstökoneisiin tarkoitetun Pilzin PITmode-käyttötapavalitsimen uusi rakenne - kansainväliseen käyttöön

Pilzin luotettava PITmode-käyttötapavalitsin on nyt saatavana uutena rakenteena ja lisävarusteena saatavilla työstökonesymboleilla. Standardin mukaisten symbolien käyttö tekee siitä ihanteellisen kansainväliseen käyttöön. PITmode tarjoaa kaksi toimintoa yhdessä kompaktissa yksikössä: määriteltyjen käyttötapojen turvallinen valinta ja pääsyoikeus koneelle.

Ensiksikin ohjaus tunnistaa määritellyt käyttötavat varmasti: PITmode kytkee itsevalvonnan avulla varmasti käyttötavasta toiseen. Mahdollisia säädettäviä käyttötapoja on viisi: Automaattikäyttö, säätökäyttö, rajoitettu manuaalinen ohjaus, Special Mode / prosessinvalvonta ja huoltokäyttö. LED-näyttö mahdollistaa kulloinkin valitun käyttötavan ja käyttöoikeuden manipulaatiosuojatun näytön. PITmode-valitsinta voidaan käyttää sovelluksiin luokkaan PL e (EN/ISO 13849-1) tai SIL 2 (EN/IEC 62061) saakka.

PITmode: Yhdistetty pääsy- ja manipulaatiosuojaus
Toiseksi on mahdollista säädellä pääsyoikeutta koneelle: Jokainen käyttäjä saa koodiavaimella pääsyoikeuden hänelle sallittuihin koneen toimintoihin tai käyttötapoihin. Käyttöoikeustaso valitaan koneenohjauksessa kosketuksettomasti RFID-tekniikalla siirrettävällä avaimen tunnistenumerolla. PITmode tarjoaa koodauksen ansiosta hyvän pääsy- ja manipulaatiosuojauksen.

Pilz on hallissa 9, osasto D 17. Lisätietoa on osoitteessa: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

;