Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

Ostfildern, 27.3.2014

Pilz laajentaa editorivalikoimaa PSS 4000 –automaatiojärjestelmässä – uusi PAS LD –editori turvallisuus- ja automaatiotoiminnoille

Pilz laajentaa PSS 4000 –automaatiojärjestelmän ohjelmointityökalujen valikoimaa editorilla PAS LD (tikapuukaavio). Sillä on helppo luoda turvallisuuteen liittyviä ohjelmia, automaatiotehtäviin liittyviä ohjelmia tai myös näiden yhdistelmä. Pilzin automaatiojärjestelmän uusi editori on vapaasti yhdistettävissä muihin EN/IEC 61131-3 –standardin mukaisiin SPS-ohjelmointikieliin, jotta myös mutkikkaiden automaatiotehtävien toteuttaminen sujuisi helposti ja yhtenäisesti.

PAS LD tarjoaa nyt lisävaihtoehdon jo vakiintuneiden PAS STL (rakenteinen teksti), PAS IL (käskylista) –editorien ja graafisen PASmulti –ohjelmaeditorin ohella PSS 4000 –automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC –ohjausten editointiin. PAS LD:n ja muiden PAS-editorien luokittelu LVL-kieleksi (Limited Variability Language) mahdollistaa automaatiotehtävien lisäksi myös turvallisuusteknisten tehtävien ratkaisun niillä ilman toimintorajoituksia. Koneenrakentajat voivat siis laatia myös turvallisuuteen liittyviä sovellusohjelmia tavanomaisilla kehitysprosesseillaan.

Monet PSS 4000:lle tarkoitetut editorit antavat käyttäjän valita vapaasti automaatiotehtäviensä ohjelmointityökalut . Käyttäjillä on lisäksi käytettävissään laaja turvallisuus- ja automaatiotoimintojen ohjelmamoduulikirjasto esimerkiksi aseman tunnistukseen, säätö- ja valvontatehtäviin tai yleisiin turvallisuusteknisiin valvontatoimintoihin, kuten hätäpysäytys, joita on helppo täydentää itse laadituilla ohjelmamoduuleilla ja käyttäjäkirjastoilla.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistökeskus

Puhelin: +49 711 3409-158
Sähköposti: presse@pilz.de