Suomi | suomi

Ostfildern, 12.6.2014

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä varmistaa hissisovellukset

TÜV Itävalta on nyt hyväksynyt PSS 4000 -automaatiojärjestelmän komponentit turvallisuuskomponenteiksi hissisovelluksiin. Hissien käyttäjät ja valmistajat voivat täyttää näille sovelluksille voimassa olevat tiukat turvallisuusmääräykset ja erityisvaatimukset PSS 4000:n avulla nyt teknisesti riippumattomasti sekä joustavasti ja helposti.

Henkilö-, kuorma- ja tavarahissisovelluksia sekä kaikenlaisia nostolaiteitta koskevat tiukat turvallisuusmääräykset ja niiden on täytettävä erityisvaatimuksia. Myönnetty hyväksyntä vahvistaa PSS 4000 -automaatiojärjestelmän sopivuuden sellaisiin sovelluksiin. Ne on helppo toteuttaa PSS 4000:n avulla turvallisesti ja tehokkaasti. Järjestelmälle on ominaista suuri kestävyys ja helppo käsittely, ja se tarjoaa käyttäjille mitä erilaisimpia toimintoja, esimerkiksi hätäpysäytyksen.

TÜV-hyväksyntä noudattaa standardia DIN EN 115-1: Liukuportaiden ja hissien turvallisuus – Osa 1: Rakenne ja asennus noudattaa standardia DIN EN 81-1: Hissien rakennetta ja asennusta koskevat turvallisuusmääräykset – Osa 1: Sähkökäyttöiset henkilö- ja tavarahissit ja standardi DIN EN 81-2: Hissien rakennetta ja asennusta koskevat turvallisuusmääräykset – Osa 2: Hydraulisesti käytetyt henkilö- ja tavarahissit

Yhteystiedot:

Sveitsi
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk