Tutustu tulevaisuuden älytehtaan trendeihin ja innovaatioihin Hannoverissa 1.–5. huhtikuuta 2019! Pilz esittelee hallissa 9 osastossa D17 käytön ja valvonnan, anturitekniikan ja I/O-järjestelmien uutuudet sekä uudet palvelut.
27.3.2019
Hannoverin messut 2019: uutuuksia älykkään tehtaan automatisointiin
Hallinnoi Safetyä ja Securityä modulaarisesti
Innovatiivisen PITmode fusionin myötä esittelemme Hannoverissa ensimmäistä kertaa modulaarisen kulku- ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän Safetyä ja Securityä varten. PITmode fusion koostuu PITreader-lukuyksiköstä, joka on varustettu RFID-teknologialla ja integroidulla verkkopalvelimella sekä Safe Evaluation Unit (SEU) analysointiyksiköstä. Hajautettujen komponenttien ansiosta PITmode fusion voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin käyttöpaneeleihin.
Enemmän joustavuutta innovatiivisen anturiteknologian ansiosta
PSENscan -turvalaserskannerin
Light-, Master- ja Slave-versiot mahdollistavat joustavamman ja tehokkaamman aluevalvonnan. Pilzin turvalaserskannerit soveltuvat nyt myös pystysovellusten aluevarmistukseen kuten esim. kulunvarmistukseen. Lisäksi PSENscan-sovellukset on nyt helppo toteuttaa vieläkin joustavammin. Vähemmän seisonta-aikoja ja parempi kannattavuus.
Tutustu myös koodattuun PSENcode-turvarajakytkimeen! PSENcode-turvarajakytkin tarjoaa RFID-transponderiteknologian ansiosta parhaan manipulaatiosuojauksen pienimmässä koossa. Hannoverissä esittelemme maailman matalimman toimilaitteen, jonka korkeus on vain 3 mm: PSENcode low profile actuator. Se tarjoaa enemmän vapautta koneen suunnitteluun – erityisesti tilakriittisiin sovelluksiin.
Hallitse Industrie 4.0 avoimilla tiedonsiirtotekniikoilla
Verkostoituneen tuotannon tiedonsiirron varmistamiseen tarvitaan avoimia tiedonsiirtotekniikoita, jotka tukevat maailmanlaajuista standardia. Pilz tarjoaa tätä varten uuden IO-Link-isäntämoduulin PSS u2 ES 4 IOL PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmään liittämiseen. Avoin IEC 61131-9-standardin mukaan standardisoitu IO-teknologia tukee Industrie 4.0:n mukaista verkostoitunutta tuotantoa. Tule keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kanssa Hannoveriin!
Täysi palvelu Yhdysvaltoja varten
Jos valmistaja myy koneita Yhdysvaltoihin, hänen on varmistettava, että kaikki vaatimukset täytetään jo suunnitteluvaiheessa, jotta käyttölupa saadaan vaikeuksitta sijoituspaikassa. Pilz tukee nyt uudella IC USA -palvelulla valmistajia ja maahantuojia noudattamaan kaikkia vaatimuksia paikallisten viranomaisten hyväksyntään saakka.
Nämä ja monia muita uutuuksia esittelemme Hannoverissa 1.–5. huhtikuuta 2019. Kiinnostaako? Vieraile osastossamme hallissa 9, osasto D17. Tervetuloa!
Lisätietoa:
Katso kaikki uutuudet etukäteen!

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk