Kansainvälinen International Organization for Standardization (ISO) on julkaissut Teknisen raportin ISO/TR 20218-1:2018, Robotics - Safety design for industrial robot systems - Part 1: End-effectors“ (englanninkielinen). Tekninen raportti täydentää nykyistä standardia ISO 10218-2:2011 teollisuusrobottijärjestelmille ja integraatiolle.
10.1.2019
Robotiikka – Tekninen raportti ISO/TR 20218-1:2018 julkaistu
Teollisuusrobotiikka kehittyy salamavauhtia. Standardien ja direktiivien on pysyttävä robottijärjestelmien kehityksen tasalla, jotta integraation, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon riskit voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä. Tätä varten kansainvälinen International Organization for Standardization (ISO) on julkaissut Teknisen raportin ISO/TR 20218-1:2018. Teknisessä raportissa selostetaan varotoimet päätetyövälineiden suunnittelussa ja integraatiossa.
Teknisessä raportissa ISO/TR 20218-1:2018“ käsitellään mm:
- päätetyövälineiden valmistus, suunnittelu ja integraatio (kuten tarraimet ja tarrainjärjestelmät)
- tarvittavat tiedot käyttöä varten
Asiakirja sisältää lisävaatimuksia standardille ISO 10218 2:2011 teollisuusrobottijärjestelmille ja integraatiolle.
Aikaisemmassa ilmoituksessa vihjasimme ”Robottistandardien“ – ISO 10218-1 ja ISO 10218-2 – päivitykseen. Teknisen raportin julkaisu on osa jatkuvaa kansainvälistä normitustyötä teollisuusrobottien alalla. Pilz osallistuu aktiivisesti robottiturvallisuusstandardien päivitykseen.
Lisätietoa:

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk