Tutustu tulevaisuuden älytehtaan trendeihin ja innovaatioihin! Nürnbergissä Pilz esittelee uuden PSENopt II -valoverhon vartalosuojaukseen. Muita messuosaston uutuuksia: Pilz palvelurobottimoduuli, uutuuksia käyttötekniikan puolella sekä uuden CECE – Certified Expert in CE Marking -koulutuksen.
14.11.2018
SPS IPC Drives 2018: Uutuuksia tulevaisuuden älytehtaaseen
Älykkäät anturit parhaita ideoita varten
Tutustu Nürnbergissä älykkäisiin anturiratkaisuihimme ihmisten ja koneiden suojaukseen. Modulaaristen turvaporttijärjestelmien avulla Pilz esittelee Nürnbergissä yksilöllisiä ratkaisuja turvaporttien varmistukseen, jotka mahdollistavat vikatapauksessa nopean diagnosoinnin. Dynaamiset PSENmat-turvamatot mahdollistavat valvonnan ja käytön virtuaalipainikkeilla yhdellä laitteella. Tuottavaan aluevalvontaan Pilz esittelee uuden PSENscan-turvalaserskannerin. Esittelemme Nürnbergissä myös PSENopt II -verkon uudet versiot. Jopa 1500 mm korkean suojakentän ansiosta ne sopivat käsien ja vartalon suojaukseen luokkaan PL e saakka. 50 g iskunkestävyyden ansiosta ne kestävät hyvin iskuja, tärinää ja törmäyksiä. Jopa 50 metrin kantavuus sekä helppo diagnosointi LEDeillä!
Pilzin palvelurobottimoduuli toiminnassa
Pilzin messuosastolla näet myös Pilzin uudet palvelurobotit erilaisissa sovelluksissa: Kaksikätinen versio ja mobiiliversio , jota voidaan käyttää autonomisten kuljetusjärjestelmien (FTS) kanssa. Palvelurobottimoduuleja käytetään myös Pick-and-Place-sovelluksessa älytehtaassamme sekä hydraulikäyttöisessä puristimessa.
Kokoa helposti oma palvelurobottisovelluksesi! Manipulaattoreita, ohjausmoduuleja, käyttömoduuleja sekä ROS-käyttöjärjestelmään perustuvia ohjelmistomoduuleja voidaan vapaasti yhdistellä.
Pilz Motion Control: Enemmän suorituskykyä, pienemmät kustannukset
Käyttötekniikan puolella esittelemme uutuutena Pilzin PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmän uuden sukupolven. Suuremman suorituskyvyn ansiosta se mahdollistaa suuremman tuotantonopeuden ja paremman laadun. Joustavuuden varmistamiseksi ohjausjärjestelmässä on useiden liittymien ja anturitulojen lisäksi digitaalisia tuloja/lähtöjä sekä USB-liitäntä tietojen varmistukseen. PMCtendo SZ -servomoottoreihin on nyt saatavana digitaalinen Motor-Feedback-protokolla HIPERFACE DSL. Sille riittää minimimäärä yhteyskaapeleita taajuusmuuttajan ja Motor-Feedback-järjestelmän välillä. Tämä tukee suuntausta kohti käyttötekniikan yksikaapeliratkaisuja.
Maailmanlaajuinen pätevöityminen CE-asiantuntijaksi
Pilz laajentaa koulutustarjontaansa ja tarjoaa syksystä lähtien CECE – Certified Expert in CE Marking -koulutuksen. Kansainvälinen TÜV Nordin sertifioima pätevyys antaa uusien, vanhojen tai muutettujen koneiden CE-merkintään tarvittavat tiedot.
Nämä ja monia muita uutuuksia esittelemme Nürnbergissä 27.-29. marraskuuta 2018. Kiinnostaako? Tervetuloa osastoon hallissa 9, osasto 370. Tervetuloa!
Lisätietoa:
Katso kaikki uutuudet etukäteen

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk