Suomi | suomi

19.9.2018

Tule tapaamaan meidät ROSCon- ja iROS-konferensseissa Madridissa!

29. - 30.9.2018 Madridissa järjestettävässä ROSCon-konferenssissa kohtaavat ROS (Robot Operating System) open-source-ohjelmistojen kehittäjät. 1. - 5.10.2018 on vuorossa iROS – älykkäitä robotteja ja järjestelmiä käsittelevä kansainvälinen konferenssi.

ROSCon – ROS-yhteisön kehittäjäkonferenssi

Madridissa 29. - 30.9.2018 järjestettävässä ROSCon-konferenssissa tapaavat kaikentasoiset ROS-kehittäjät - aloittajista ammattilaisiin. Konferenssin painopiste on kokemusten ja ideoiden vaihto. Esitelmissä ja seminaareissa esitellään uusimmat työkalut ja kirjastot.

Pilz on ROSConin hopeasponsori ja kehittää korkealaatuisia ROS-paketteja uutta palvelurobottimoduulia varten sekä esittelee ne yhteisölle ROSCon-konferenssissa.


iROS – älykkäitä robotteja ja järjestelmiä käsittelevä kansainvälinen konferenssi

ROSConin jälkeen Madridissa järjestetään iROS-konferenssi tunnuslauseella ”Towards a Robotic Society“. 1. - 5. lokakuuta 2018 järjestettävässä iROS-konferenssissa käsitellään edistyksellisiä teknologisia innovaatioita (mm. ihmisen ja robotin yhteistyö ja humanoidit robotit). Konferenssissa käsitellään myös yhteiskunnallisia ja oikeudellisia kysymyksiä.

iROS on yksi robotiikan tärkeimmistä konferensseista ja suurin kansainvälinen tapahtuma tutkijoille, yrityksille ja loppukäyttäjille. Konferenssin ohessa järjestettävässä robottinäyttelyssä näytteilleasettajat esittelevät uusimpia tuotteitaan ja ratkaisujaan sekä T&K-toimintaansa.

Pilz on iROSin pronssisponsori ja esittelee täälläkin palvelurobottimoduulinsa teolliseen ja ei-teolliseen käyttöön. Messuesiintymisen painopisteenä ovat ajankohtaiset tutkimusprojektit robotiikan alalla.


Lisätietoa:

Ihmisen ja robotin yhteistoiminta
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk