Suomi | suomi

1.12.2017

Ensimmäinen IP67-turvaohjaus

PSS67 PLC -ohjaus on ensimmäinen IP67-ohjaus PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten. Näin voit ohjata automaatiotehtäviä ilman kytkentäkaappia!

Haluat siis jättää suuren kytkentäkaapin pois kustannus- tai tilasyistä ja asentaa ohjauksen suoraan koneeseen? Etsikö turvaohjausta, jonka voi asentaa kytkentäkaapin ulkopuolelle? Sitten valintasi on uusi turvallinen PLC-ohjauksemme IP67-suojauksella PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten!


Räätälöityä automaatiota

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä voidaan koota yksilöllisesti vaatimustesi mukaan. Tätä varten käytettävissä on ohjauksia, I/O-moduuleja sekä sopivia visualisointi- ja suunnitteluohjelmistoja. PSS67 PLC-ohjauksen kotelointiluokka on IP67 ja se soveltuu hajautettuun automatisointiin ilman kytkentäkaappia.

PSS67 PLC1 16FDI on täyteen valettu ja siten mekaanisesti erityisen kestävä. Sitä voidaan käyttää myös pölyisissä ja kosteissa ympäristöissä. Kotelointiluokan IP67 omaava PSS67 IO1 16FDI -moduuli on ihanteellinen valinta hajautettuun kenttäkäyttöön. Se siirtää turvalliset ja vakiotulosignaalit kenttätasolla.


Yksinkertainen asennus ja ohjelmointi

PSS67 PLC-ohjaus asennetaan prosessin viereen – ilman kytkentäkaappia. Tämä säästää tilaa ja vähentää kaapelointitarvetta kytkentäkaappipohjaiseen järjestelmään verrattuna.

PSS67 PLC-ohjaus ohjelmoidaan PAS4000-ohjelmistolla samalla tavoin kuin PSS 4000 -automaatiojärjestelmän IP20-ohjaus PSSuniversal PLC. PASvisu-visualisointiohjelmistolla näet koko laitoksen yhdellä silmäyksellä.


Säästää aikaa laitteenvaihdon yhteydessä

IP67-komponenteissa projektit voidaan tallentaa suojatulle microSD-kortille. Laitteen vaihdon yhteydessä riittää kun microSD-kortti siirretään laitteesta toiseen. Projektia ei tarvitse konfiguroida tai ohjelmoida uudelleen.


Lisätietoja:

PSS67 PLC-ohjaus
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk