Lue jo tänään mitkä tuoteuutuudet ja ratkaisut odottavat sinua SPS IPC Drives -messuilla.
1.1.1970
Uutuudet SPS IPC Drives 2016 -messuilla
Tunnuslauseella ”Me automatisoimme. Turvallisesti“ Pilz esittelee tänäkin vuonna Nürnbergissä joukon uutuuksia anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan alueilta yhteensopivine diagnoosi- ja visualisointijärjestelmineen ja ohjelmistoineen.
Innovatiivisia tuotteita täydellisiä automaatioratkaisujasi varten
Anturitekniikan puolella esittelemme uuden PSENopt II -valoristikon tyyppiä 4 varten ja kapean PSENopt slimin tyyppejä 2 ja 4 varten. Ne mahdollistavat turvallisen puuttumisen tuotantoprosessiin ja varmistavat sovelluksesta riippuen sormien ja käsien suojauksen. Koodatun PSENcode-turvareleen kompaktia versiota voi nyt käyttää yhdessä Safety Device Diagnosticsin kanssa. Se mahdollistaa tietojen etäluvun, mikä vähentää huoltotarvetta ja lyhentää seisokkiaikoja.
Hyvä yleiskuva parantaa käytettävyyttä muillakin aloilla. Pilz panostaa uudella PMIvisu-visualisointiratkaisullaan erityisen tiiviiseen laitteiden ja ohjelmistojen yhteistoimintaan. Pilz-ohjausratkaisujen käyttäjät voivat uuden ohjauspaneelin avulla käyttää, diagnosoida ja valvoa laitteistoja.
Esittelemme useita uutuuksia myös ohjaustekniikan alalla. Suurempia automaatioprojekteja ja maksimaalista joustavuutta varten PNOZ m B1 -perusyksikön oikealle puolelle voidaan nyt kytkeä jopa 13 laajennusmoduulia. Lisäksi esittelemme PSSuniversal 2:n myötä seuraavan sukupolven Remote I/O -yleisjärjestelmät ja ohjaukset. Teknisten ja mekaanisten parannusten ansiosta käyttäjät säästävät aikaa ja rahaa.
Käyttötekniikan uutuutena Pilz esittelee uuden PMCprimo MC Motion Control ohjausjärjestelmän. Skaalattava Motion Controller -ratkaisu tarjoaa 1,3 GHz prosessorilla varustettuna erillisratkaisuna suuren suorituskyvyn vaativiin Motion-sovelluksiin.
Robotiikka ja Industrie 4.0 – koe livenä
Tuoteuutuuksien lisäksi kävijät kokevat messuosastollamme miten ihmisen ja robotin yhteistoiminta (MRK) voidaan toteuttaa ilman suoja-aitoja. Lisäksi esittelemme Smart Factoryssamme miten voit säilytät yleiskuvan myös modulaaristen ja hajautettujen koneiden ja laitteiden yhteydessä!
Kiinnostaako? Odotamme vierailuasi hallissa 9, osastolla D17.
Lisätietoa

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk