Suomi | suomi

30.6.2016

PSENopt II finaalissa

Uudet tyypin 3 väliverhot on valittu GIT SECURITY AWARD 2017 -palkinnon finaaliin luokassa ”Turvallinen automaatio“.

GIT SECURITY AWARD

BHEn, TÜVn, VDMAn, ZVEIn ja käyttäjien edustajista koostuva puolueeton jury on nimittänyt GIT SECURITY AWARD 2017-turvallisuuspalkinnon finalistit. Viidestä kategoriasta valittiin kolme innovatiivista tuotetta, jotka saivat eniten ääniä.  

Nyt on tilaisuutesi vaikuttaa! Anna äänesi PSENopt II -valoverholle 31. elokuuta 2016 mennessä täällä! Kaikki tilaajat Euroopasta, Afrikasta ja Lähi-Idästä voivat äänestää.
 

Ensimmäinen tyypin 3 valoverho PSENopt II

Ensimmäiset tyypin 3 PSENopt II -valoverhot on tarkoitettu käyttökohteisiin turvallisuusluokkaan PL d saakka standardin IEC/EN 61496 mukaan. Turvallisuutta sormien ja käsien suojaukseen. Kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi PSENopt II voidaan asentaa joustavasti. 50 g iskunkestävyydellään valoverho on äärimmäisen kestävä ja sopii siten erinomaisesti teollisuuskäyttöön.

Käyttäjä voi analysoida koneen pysäytyksen aiheuttaneet syyt ja järjestelmäviat LEDien avulla. Näin voit vähentää seisonta-aikoja. Pilzin ohjaustekniikkaan yhdistettynä PSENopt II tarjoaa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun. 5-napaisella liitännällä sen voi kytkeä suoraan PDP67 -moduuliin. Yhteensopivat asennustarvikkeet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk