Suomi | suomi

11.7.2016

Hyödy päivityksestä turvalliseen servokäyttötekniikkaan

Lue miksi Schunk Hoffmann Carbon Technology luottaa Pilzin servokäyttöihin.

Schunk Hoffmann Carbon Technology on yksi autoteollisuuden käynnistysmoottorien ja polttoainepumppujen hiilien johtavista valmistajista. Yritys kärsi jatkuvista häiriöistä vaihdettuaan hydraulisesta puristimesta sähkötoimiseen servospiraalipuristimeen. Tuolloisen ohjaimen piirilevy ei ilmeisesti sietänyt hiilipölyä.  


Yksinkertainen – integroitavissa kaikkiin ympäristöihin

Ratkaisu oli PMCprotego D servovahvistin, joka toimii luotettavasti myös hiilipölyn täyttämässä ympäristössä – piirilevyn erikoispinnoituksen ansiosta. Muiden moottorien kytkeminen ei ole servovahvistimelle mikään ongelma. Se toimii melkein kaikkien markkinoilla olevien anturien kanssa. ”Ensimmäisten puristimien päivitys uusiin ohjaimiin sujui ongelmitta“, Dietmar Loidl muistelee. ”Moottori oli hetkessä säädetty, Pilz asiantuntijat olivat selvästi siihen erittäin harjaantuneita.“


Turvallinen – Safe Motion PL e ilman takaisinkytkentää

Kaikki oleelliset turvallisuustoiminnot voidaan integroida servovahvistimeen yksilöllisesti konfiguroitavalla turvallisuuskortilla. Esimerkkitapauksessa: STO, SS1, SS2, SOS ja SLS standardin IEC 61800-5-2 mukaan. Turvallisuustoiminnot voidaan ottaa käyttöön saumattomasti ja anturityypistä riippumatta.


Energiatehokas – Safe Motion -toimintojen ansiosta

Pilz kehitti näille toiminnoille hätäpysäytysrampin. Se mahdollistaa moottorin jarruttamisen 1400 r/min maksiminopeudesta pysähdyksiin 50 ms sisällä. Näin toteutettiin Schunk Hoffmannin esittämä toive puristimien nopeasta ja turvallisesta pysäytyksestä – suurista nopeuksista huolimatta. Jarruenergian varastointi ja uudelleenkäyttö pienentää koneen huippuvirtatarvetta merkittävästi.


Lisätietoa:

Safe Motion -ratkaisu

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk