Suomi | suomi

21.4.2016

Turvalukitus ja turvapito - uusi PSENmlock-turvaporttijärjestelmä

Turvalukitus ja turvapito yhdessä tuotteessa uudella PSENmlock-turvaporttijärjestelmällä.

Uusi PSENmlock-turvaporttijärjestelmä tarjoaa turvalukituksen ja turvapidon yhdessä tuotteessa. Kaksikanavainen ohjaus mahdollistaa pidon. Kytkin sopii ennen kaikkea koneisiin, joissa esiintyy vaarallista jälkikäyntiä ja joissa tarvitaan siten PL d tai PL e luokan turvapitoa.


Käyttäjäystävällinen diagnoosi:

Visuaalisesta diagnoosia varten PSENmlockissa on LEDit kotelon kolmella sivulla. Joustavasti laakeroidut toimilaitteet varmistavat suuren toleranssikorjauksen laskevissa porteissa.


Pitkä käyttöikä ja energiaa säästävä

Mekaaninen kestävyys ja vahva kotelo varmistavat pitkän käyttöiän. Jännitteetön pito bistabiililla magneetilla pienentää energiankulutusta.


Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Korkein turvallisuusluokka:
  • Turvapito luokkaan PL e saakka
  • Turvalukitus luokkaan PL e saakka
  • Suuri pitovoima 7500 N
  • Helppo visuaalinen diagnoosi: LEDit kotelon kolmella sivulla
  • Kompakti rakenne: sopii mm. kaikkiin 40 mm profiilirakenteisiin
  • Pitkä käyttöikä: kestävä kotelo ja mekaaninen kestävyys
  • Ei tahatonta turvapidon aktivointi integroidulla uudelleenkäynnistysestolla
  • Joustavasti laakeroitu toimilaite: suuri toleranssikorjaus – myös laskevien ovien yhteydessä


Lisätietoa:

PSENmlock-turvaporttijärjestelmä

Uusi PSENmlock-turvaporttijärjestelmä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk