Suomi | suomi

19.2.2016

Kommunikoi ja yhdistä PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä

Tässä opetusvideossa esittelemme PAS4000-ohjelmiston kenttäväylä- ja Ethernet-liitännät ja niiden konfiguroinnin.

Pilz-asiantuntijoiden opetusvideot tarjoavat tietoa erilaisista editoreista, suunnittelusta, ohjelmoinnista ja käyttöönotosta sekä PSS 4000 -automaatiojärjestelmän käytöstä. Saat yleiskuvan kaikista oleellisista toiminnoista sekä arvokasta tietoa. Tämänpäiväiset videot käsittelevät kenttäväylä- ja Ethernet-liitäntöjen käytettävyyttä ja konfiguraatiota.


Konfiguroi ja yhdistä PAS4000-ohjelmistolla

PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä on kenttäväylä- ja Ethernet-tiedonsiirtoliitännät turva- ja vakiotiedonsiirtoa varten. PSSuniversal I/O -moduulit voivat kommunikoida Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP ja Ethernet IP -protokollilla ulkoisten pääohjausten kanssa. Ethernet-tiedonsiirtoliitännät voidaan konfiguroida PAS4000-ohjelmistolla IP-yhteyseditorilla. Lisäksi käytettävissäsi ovat ProfiNET ja PROFIBUS -kenttäväyläjärjestelmät sekä PROFIBUS PROFIsafe -turvakenttäväyläjärjestelmät .


Opetusvideot automaatioprojektia varten

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä sekä siihen liittyvä PAS4000-ohjelmisto mahdollistavat turva-automaation ja sisältävät useita toimintoja projektiasi varten. 17 PAS4000-ohjelmistoon keskittyvää opetusvideota helpottavat ohjelmiston ja laitteiston käyttöä ja mahdollistavat siten nopeamman käyttöönoton. Säästä suunnitteluaikaa opettelemalla tuntemaan PSS 4000 -automaatiojärjestelmän paremmin.


Lisätietoa:

Opetusvideo Tiedonsiirtoliitännät

PSS 4000 opetusvideot YouTubessa

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: