Suomi | suomi

10.2.2016

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät – uusi PNOZ m B1 -perusyksikkö

Ohjauksen rakenteen tarkka sovittaminen sovellukseen - lue lisää PNOZmulti 2 -tuoteperheen uusimmasta huipputuotteesta!

PNOZmulti 2 on avoin konfiguroitava ohjausjärjestelmä, jota voidaan käyttää pääohjauksesta riippumatta joustavasti kaikilla aloilla. Uusi PNOZ m B1 -perusyksikkö tarjoaa useita kiinnostavia uudistuksia - lue lisää miten laitteistosi voivat hyötyä siitä!


Miksi PNOZ m B1? Tässä uutuudet!

Laitteessa ei ole tuloja eikä lähtöjä. Laajennusmoduulien avulla ohjaus voidaan sovittaa sovellukseen. Maksat vain siitä, mitä tarvitset.

PNOZ m B1 PNOZmulti Configuratorin versiosta 10lähtien. PNOZ m B1 mahdollistaa huomattavasti suuremmat projektit jopa 1024 yhdysviivalla. USB-muistitikku mahdollistaa useampien projektien tallentamisen. Kaksi integroitua Ethernet-liitäntää laskee kustannuksia, koska ETH-laajennusmoduuleja ei tarvita. Valaistu näyttö helpottaa diagnosointia.


Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Suurempia projekteja varten: PNOZ m B1 mahdollistaa jopa 1024 yhteyslinjaa uudesta PNOZmulti Configurator versiosta 10 lähtien
  • Räätälöidyt kustannukset: tarkka sovitus käyttökohteeseen laajennusmoduuleilla, perusyksikössä ei ole tuloja eikä lähtöjä
  • Lyhyet seisokkiajat ja korkea käytettävyys: integroidut Ethernet-liitynnät ja liitäntä kaikkiin kenttäväyläjärjestelmiin vastaavilla moduuleilla
  • Miellyttävä diagnoosi: valaistu näyttö
  • Joustava käyttö: USB-muistille voidaan tallentaa enemmän projekteja
  • Maksimaalinen turvallisuus: käyttökohteesta riippuen luokkiin PL e ja SIL CL 3 saakka.


PNOZmulti 2 ohjausjärjestelmä on varma valinta, sillä se on maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi kaikille konetyypeille. Lue lisää uusimmasta PNOZmulti 2 tuoteperheestä!


Lisätietoa:

Konfiguroitava PNOZ m B1 -ohjausjärjestelmä
 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk