Suomi | suomi

22.12.2015

Validointi - jotta voit olla varma koneesi turvallisuudesta!

Tärkeä askel koneturvallisuuden varmistuksessa - systemaattinen validointiprosessi.

Koneenvalmistajat tarvitsevat ehdottoman varmuuden, että turvallisuusjärjestelmät täyttävät turvallisuusvaatimukset sekä kansallisten ja kansainvälisten standardien vaatimukset. Turvallisuustekniikasta on tullut tavallinen osa monissa konejärjestelmissä. Siksi koneiden standardisointikin on huomattavasti monimutkaisempaa.

Validointi on siten ratkaiseva tekijä, kun halutaan varmistaa työturvallisuus sekä direktiivien ja standardien vaatimusten täyttyminen. Koska validointi suoritetaan nykyään vasta riskiarvioinnin jälkeen, se on usein aliarvostettu vaihe.


Mitä validoinnilla tarkoitetaan?

Koneiden turvallisuusjärjestelmät on validoitava standardien IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 ja 13849-2 mukaan. Standardin EN ISO 13849-2 mukaan validointi tarkoittaa turvallisuustoimintojen ja ohjausten turvallisuuteen liittyvien osien tarkastusta analysointeineen ja testeineen.


Validointi koneen elinkaaren aikana

Koneen ohjausjärjestelmien validointi on oleellinen osa koneen turvallisuuselinkaarta. Käyttäjille ja valmistajille se on todistus siitä, että suunnitellun turvallisuusjärjestelmän toiminnot täyttävät kaikki riskiarvioinnissa käytetyt ja suunnittelussa määritetyt vaatimukset. Se antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että kone täyttää kaikki asianmukaiset turvallisuusnormit.


Validoinnin suoritus

Validointi on nykypäivänä monimutkainen toimenpide, sillä koneiden automatisointi kehittyy jatkuvasti. Sertifioinnit, kuten konedirektiivin mukainen CE-sertifiointi, NR 12:n (Brasilia) tai yksittäisten ANSI-normien mukaiset sertifioinnit edellyttävät validointitulosten dokumentoinnin. Tiettyjä sovelluksia varten edellytetään riippumattoman osapuolen suorittama validointi.

Tarvitsetko apua validoinnissa? Pätevät, erikoistuneet työntekijämme takaavat objektiivisen ja systemaattisen validointiprosessin. Ota yhteyttä!


Lisätietoa:

Palvelut Validointi

Kattavan koneturvallisuuden varmistaminen
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk