Suomi | suomi

28.5.2015

Standardin EN 61496-1 muutos

Standardin IEC/EN 61496-1 mukauttaminen vaikuttaa SIL- ja PL-tasojen standardointiin.

Kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden (BWS) eri tyyppiluokkien käyttömahdollisuudet olivat tähän saakka epämääräiset suhteessa tasoihin Safety Integrity Level (SIL - IEC 62061 mukaan) ja Performance-Level (PL - ISO 13849 mukaan).


Standardista IEC/EN 61496 tulee sitova 10. toukokuuta 2015

Standardia IEC/EN 61496 "Koneturvallisuus – kosketuksettomasti toimivat turvalaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit" muokattiin vastikään niin, että tyyppiluokat voitaisiin ensimmäistä kertaa yhdistää vastaavaan SIL- ja PL tasoon. Tämä kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden (BWS) ja SIL-/PL-tasojen välinen yhteys on seuraava:

Käytettävissä seuraavien luokkien mukaisissa sovelluksissa
Tyyppi 1

Tyyppi 2

Tyyppi 3

Tyyppi 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 ja
SIL CL 1

SIL 2 ja
SIL CL 2
SIL 3 ja
SIL CL 3

 

Lisätietoa:

IEC/EN 61496-1 -standardin sanakirja-artikkeli ja yksityiskohtaiset tiedot

Valopuomeja Pilziltä