Suomi | suomi

16.7.2015

PNOZmulti 2 Ethernet/IP-liitännällä

Ylimääräinen tiedonsiirtoyhteys: Ohjelmoitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän voi nyt yhdistää myös Ethernet/IP-verkkoon.

Ohjelmoitavaa PNOZmulti 2 –ohjausjärjestelmää voidaan nyt laajentaa nyt myös vasemmalta puolelta Ethernet/IP-tiedonsiirtomoduulilla. PNOZmulti 2:lla on silloin PROFINET-, CANopen- EtherCAT-, Modbus- TCP-, Profibus-DP- ja Powerlink-liitäntöjen ohella ylimääräinen tiedonsiirtoyhteys.

PNOZmulti 2:ta voidaan näin käyttää joustavasti ylemmästä käytönohjauksesta riippumattomana alanlaajuisesti.
 

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Liitäntämahdollisuus Ethernet/IP-tiedonsiirtomoduulilla (sovitin)
  • helppo IP-osoitteiden asetus DIP-kytkimillä laitteen etupaneelista
  • Standardoitu liitäntä kenttäväylään RJ45-liittimellä
  • ei dataristiriitoja kytkimellisen liitännän ansiosta
  • helppokäyttöisillä diagnostiikka- ja ohjaustiedoilla lyhyet pysähtyneisyysajat ja korkea käytettävyys
  • kaksisuuntainen tiedonsiirto ja ohjaus tiedonsiirtomoduulin kautta
  • PVIS-diagnoosikonseptin aktivointi PNOZmulti Configuratorissa,
    myös yksilöllisten asiakastekstien integrointi

PNOZmulti on varma valinta, sillä se on maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi kaikille konetyypeille.
 

Lisätietoa:

Ohjelmoitava PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmä
 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

;