Suomi | suomi

30.4.2015

Askel askeleelta kohti turvallista konetta (2)

Sarjan 2. osa: Turvallisuussuunnittelu ja turvallisuuskomponenttien valinta

Sarjassamme "Askel askeleelta kohti turvallista konetta" esittelemme peräjälkeen CE-hyväksyntään johtavat vaiheet. 1. osassa esiteltyjen riskiarvioinnin ja turvallisuuskonseptin jälkeen esittelemme tässä kaiken tietämisen arvoisen turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuuskomponenttien valinnasta.
 

Vaihe 3: Turvallisuussuunnittelu ja komponenttien valinta

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on yksityiskohtainen suunnitelma tarvittavista suojaustoimenpiteistä vaaratekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tämä koskee niin uusia koneita, jälkivarustusta kuin koneiden muutostöitä. Käytännössä kyse on mekaniikan, sähkötekniikan, elektroniikan, ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmien ja komponenttien valinnasta.


Vaihe 4: Turvallisuuskomponenttien valinta

Oikeiden komponenttien valintaa varten on määritettävä ja varmistettava saavutettava suoritustaso (PLr) tai turvallisuuden eheystaso (SIL) standardin EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 mukaan. Tätä varten tarjoamme vastaavia laskentatyökaluja. Komponenttien turvallisuuteen liittyvien tunnusarvojen perusteella Pilzin Safety Calculator PAScal validoi saavutettavat arvot mukaan lukien vaaditut PLr- tai SIL-arvot. Ohjelmistopohjaisten työkalujen yhteydessä sinut johdatetaan turvallisuustoimintojen validoinnin yksittäisten vaiheiden läpi.

Jatkoa seuraa … Lue osasta 3 kaikki järjestelmäintegraatiosta ja jälkitarkastuksesta.

 

Lisätietoa:

Sarjan 1. osa: Riskiarviointi ja turvallisuuskonsepti

Turvallisuussuunnittelu

Validointi

Askel askeleelta kohti turvallista konetta: Turvallisuussuunnittelu ja turvallisuuskomponenttien valinta
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk