Suomi | suomi

5.11.2014

Uusi IEC/ISO 17305 -standardi

Miten EN ISO 13849 ja IEC 62061 -standardien yhdistäminen vaikuttaa koneturvallisuuden alalla?

IEC ISO 17305 tulee yhdistämään standardit EN ISO 13849 ja IEC 62061. Tuleva IEC ISO 17305 määrittää koneiden ja laitteistojen toiminnallisen turvallisuuden sekä toimenpiteet, jotka täytyy ottaa huomioon siihen pyrittäessä.
 

Suunnitelmien mukaan standardi IEC/ISO 17305 astuu voimaan vuonna 2016

Standardi IEC ISO 17305 otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuonna 2016 2 vuoden siirtymäajalla. Tämä fuusio on voimassa maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen. Tämä saavutetaan mm. sillä, että tällä hetkellä rinnakkaiset standardit EN ISO 13849 ja IEC 62061 poistetaan käytöstä ja korvataan kokonaan standardilla IEC ISO 17305.
 

Ensimmäinen IEC ISO 17305 -standardiehdotus jo tänä vuonna

Ensimmäinen IEC ISO 17305 -standardiehdotus julkaistaan suunnitelmien mukaan vuoden 2014 lopussa. Pilz kuuluu asiantuntijaryhmän kanssa vastaavaan standardointielimeen ja muutamiin työryhmiin ja ohjaa kehitystä kone- ja laitteistorakentajien hyödyksi. Ohjaamme IEC ISO 17305 -standardin toteutusta mahdollisimman käytännönläheiseen suuntaan.
 

Standardiehdotuksen tämänhetkinen kehitys

Tällä hetkellä ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä koskien IEC ISO 17305 -standardin sisältöä. Heti kun standardiehdotus julkistetaan, annamme tällä paikalla IEC ISO 17305 -standardin käyttöön liittyviä tiedonantoja, arvioita ja käytännön vinkkejä.
 

Lisätietoa:

Sanakirja-artikkeli IEC ISO 17305 -standardista

Pilz-palvelut