Suomi | suomi

18.7.2014

Kansainvälinen kielipaketti PAS4000-ohjelmistoon

PAS4000-ohjelmiston kansainvälisen kielipaketin ansiosta PSS 4000 -automaatiojärjestelmän käyttö on nyt vielä joustavampaa.

Käyttäjäystävällisyydellä ja helppokäyttöisyydellä on suurissa automaatioprojekteissa keskeinen merkitys. Ennen kaikkea ohjelmistolla on suunnitteluprosessissa tärkeä tehtävä. PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PAS4000-ohjelmisto tarjoaa käytettäväksi erilaisia editoreja ja moduuleja. Niitä voidaan käyttää sekä automaatio- että turvateknisiin tehtäviin. Suunnittelu-, ohjelmointi-, käyttöönotto- ja käyttötyökalut on tarkoin sovitettu toisiinsa.


Ohjelmisto voittaa puolelleen laajalla kielipaketillaan

Valikkokieli, ohjevalikot, asennuksen tuki, turvallisuuskäsikirja ja järjestelmäkuvaus ovat jo saatavana kahdeksalla kielellä. Saksan ja englannin lisäksi voi nyt valita myös italian, kiinan, espanjan, ranskan, japanin ja portugalin. Äidinkielen käyttömahdollisuus helpottaa ohjelman käyttöä ja nopeuttaa lisäksi koko oppimisprosessia.


Editorit mahdollistavat yksilöllisen ohjelmoinnin

Myös ohjelmointikielivalikoima tarjoaa suureen valinnan vapauden. Käytettävissä on eri editoreja SPS-ohjelmointiin (EN/IEC 61131-3 mukaan) ja turva- ja automaatiotoimintojen konfigurointiin:

  • PASmulti-ohjelmaeditori
  • PAS IL -editori (käskylista)
  • PAS STL -editori (rakenteinen teksti)
  • PAS LD -editori (vuokaavio)

Täten PSS 4000 -automaatiojärjestelmää on nyt vielä helpompi ja joustavampi käyttää. Automaatio: täydellisesti ja helposti


Lisätietoa:

Download PAS4000 1.9.2

PAS4000 1.9.2 Readme

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä