Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

Hissien ja nostolaitteiden tehokas ja turvallinen varmistus

PSS 4000 –automaatiojärjestelmälle myönnetään TÜV-hyväksyntä henkilö- ja tavarahissien varmistukseen.

PSS4000-automaatiojärjestelmän komponentit on nyt hyväksytty turvallisuuskomponenteiksi hissisovelluksiin. Näillä sovelluksilla on tiukat turvallisuusmääräykset ja niiden on täytettävä tietyt vaatimukset.

Hyväksyntä perustuu standardiin:

  • DIN EN 115-1: Liukuportaiden ja hissien turvallisuus – Osa 1: Rakenne ja asennus
  • DIN EN 81-1: Hissien rakennetta ja asennusta koskevat turvallisuusmääräykset – Osa 1: Sähköisesti käytetyt henkilö- ja tavarahissit
  • DIN EN 81-2: Hissien rakennetta ja asennusta koskevat turvallisuusmääräykset – Osa 1: Hydraulisesti käytetyt henkilö- ja tavarahissit

 
Hissien varmistus – Monipuolisia sovelluksia 

PSS 4000 –automaatiojärjestelmä tarjoaa nyt teknisesti riippumattoman ja joustavan ratkaisun hissien omistajille ja valmistajille. Järjestelmä on äärimmäisen kestävä ja helppokäyttöinen ja tarjoaa käyttäjille lukuisia toimintoja. Uuden hyväksynnän ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia sovelluksia: 

  • Henkilöhissit
  • Tavarahissit
  • Kaikenlaiset nostolaitteet

PSS 4000 –automaatiojärjestelmä tarjoaa käyttäjille joustavan sovelluksen kaikilla automaatiotekniikan alueilla ja rajattomasti käyttömahdollisuuksia.


Lisätietoa:

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä

Muita sovelluksia PSS 4000

PSS 4000 –automaatiojärjestelmä - Hissien ja nostolaitteiden turvallinen ja tehokas varmistus