Suomi | suomi

4.7.2014

Safe Ethernet Connection Pilziltä

Käytä uutta "Safe Ethernet Connection"-kytkentää eri järjestelmien turvakytkemiseen suojaamattomaan Ethernet-verkkoon.

Eri järjestelmät voidaan kytkeä suojaamattomaan Ethernet-verkkoon helposti ohjelmistomoduuleilla. PSSuniversal PLC (PSS 4000) ja PSS 3000 -ohjausjärjestelmät sekä konfiguroitavat PNOZmulti-ohjausjärjestelmät - kukin varustettuna Ethernet-liitännällä -voidaan liittää toisiinsa turvallisesti. Olemassa olevaa arkkitehtuuria on siten helppo laajentaa.


Edut:

  • eri laiteluokkien turvakytkentä "vakio"-Ethernet-verkon kautta
     
  • Safe Ethernet Connection on saatavana ohjelmistomoduulina eri järjestelmiin - lisäyhdyskäytäviä ei tarvita
     
  • vastaa  kansainvälisiä turvallisuusstandardeja: EN/IEC 61508 SIL CL 3 saakka ja EN ISO 13849 PL e saakka
     
  • Kutakin Safe-Ethernet-yhteyttä kohti voidaan siirtää 48 bittiä dataa
     
  • voidaan käyttää Ethernet-yhteydellä (Modbus TCP) varustettujen PSSuniversal PLC, PSS 3000 ja PNOZmulti-järjestelmien kaikkia laiteluokkia varten


Lisätietoa:

PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmät

Konfiguroitavat PNOZmulti-ohjausjärjestelmät

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk