EU-komissio on julkaissut virallisessa lehdessä L 96 29. maaliskuuta 2014 kahdeksan uudelleenlaadittua direktiiviä. Uusia direktiivejä on sovellettava sitovasti 20. huhtikuuta 2016 lähtien. Koneenrakentajille ja -käyttäjille erityisen merkityksellisiä ovat pienjännitedirektiivi 2014/35/EY ja EMC-direktiivi 2014/30/EY.
24.7.2014
Kahdeksan direktiivipäivitystä koneturvallisuuden alalle
EU-komissio on julkaissut virallisessa lehdessä L 96 29. maaliskuuta 2014 kahdeksan uudelleenlaadittua direktiiviä. Uusia direktiivejä on sovellettava sitovasti 20. huhtikuuta 2016 lähtien. Koneenrakentajille ja -käyttäjille erityisen merkityksellisiä ovat pienjännitedirektiivi 2014/35/EY ja EMC-direktiivi 2014/30/EY.
Pienjännite- ja EMC-direktiiviä on muokattu perusteellisesti ja muutettu monissa kohdin. Kummankin direktiivin tärkeimpien muutosten yleiskatsaus:
- Nyt on selkeästi säädetty, että vaadittavat asiakirjat on säilytettävä 10 vuotta ja pidettävä saatavilla.
- Asiakirjat on kirjoitettava kielellä, jota paikalliset viranomaiset ja koneen tai laitteiston loppukäyttäjät ymmärtävät.
- Koneeseen on mahdollisuuksien mukaan merkittävä valmistajan postiosoite.
- Myös maahantuojan tai myyjän on ilmoitettava markkinavalvonnalle tai vastaaville paikallisille viranomaisille, jos ilmenee tai epäillään turvallisuuteen tai vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia.
Uusin virallinen lehti sisältää lisäksi seuraavat uudelleenlaaditut direktiivit:
- Hissidirektiivi 2014/33/EY
- ATEX-direktiivi 2014/34/EY
- Paineastiadirektiivi 2014/29/EY
- Muita kuin automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/EY
- Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EY
- Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskeva direktiivi 2014/28/EY
Ohessa linkki EU:n virallisen lehden lataamiseksi.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk