Suomi | suomi

24.4.2014

PNOZ c2 -turvarele valvoo valopuomeja

Uutuus valopuomien valvontaan tyyppiin 4 saakka, esim. PSENopt ja OSSD-lähdöillä varustettujen anturien valvontaan EN 61496-1 -standardin mukaan.

Oletko sarjatuotantokoneiden valmistaja ja valmistat suuria kappalemääriä? Silloin uusi PNOZcompact-tuoteperhe on sinulle oikea ratkaisu. Nyt on uutuutena saatavana PNOZ c2 -turvarele valopuomien valvontaan tyyppiin 4 saakka ja OSSD-lähdöillä varustettujen anturien valvontaan EN 61496-1 -standardin mukaan. PNOZ c2 -turvareleen ja PSENopt-valopuomin yhdistelmä on varma kokonaisratkaisu.


Maksimaalinen turvallisuus ja helppo käyttää

Erittäin lyhyt, vain 12 ms reaktioaika takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden. Se mahdollistaa turvaetäisyyksien pienentämisen vaaraa aiheuttaviin liikkeisiin. Reaktioaika on merkitty etupuolelle. Tämä säästää aikaa kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden vuositarkastuksissa. Teknisten tietojen ja sovellusohjeiden selvityksiä ei enää tarvita, koska kaikki käyttäjän kannalta oleelliset tiedot on merkitty laitteeseen. Valopuomin suora jännitteensyöttö PNOZ c2 -turvareleen kautta varmistaa nopean ja toimintavarman asennuksen.


Alkuperäinen PNOZ-turvarele!

PNOZ c2 edustaa samaa laatua kuin alkuperäinen, jo käsitteeksi muodostunut PNOZ-turvarele. PNOZ-turvarele tarjoaa kaikki vaatimukset täyttävän optimaalisen turvallisuusratkaisun tutussa Pilz-laadussa.


Edut yhdellä silmäyksellä

  • valopuomien valvontaan tyyppiin 4 saakka, esim. PSENopt ja OSSD-lähdöillä varustettujen anturien valvontaan EN 61496-1 -standardin mukaan.
  • pienemmät turvaetäisyydet lyhyen, vain 12 ms reaktioajan ansiosta
  • säästät aikaa yksinkertaisen asennuksen ansiosta, sillä lähetin ja vastaanotin saavat suoran jännitteensyötön turvareleen kautta
  • kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • kahden käynnistysvaihtoehdon (valvottu tai automaattinen käynnistys) yksinkertainen kytkentä säästää rahaa
  • yksinkertainen kytkentä ja huolto säästää aikaa: kiinteiden jousiliittimien ansiosta kytkentä onnistuu ilman työkaluja
  • maksimaalinen turvallisuus: Performance Level (PL) e standardin EN ISO 13849-1 mukaan, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 standardin IEC 62061 mukaan
  • kytkentäkaavio kytkentäesimerkkeineen mahdollistaa kytkennän ilman erillistä dokumentaatiota


Lisätietoa:

PNOZ c2 valopuomien valvontaan

PNOZcompact-turvareleet

PSENopt-valopuomit
 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk