Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

Kahdeksan uutta direktiiviä koneturvallisuuden alalle

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY ja EMV-direktiivi 2014/30/EY: Muutoksia EU-komission julkaisemassa virallisessa lehdessä, mm. kahdeksan uudelleenlaadittua direktiiviä.

EU-komissio on julkaissut virallisessa lehdessä L 96 29. maaliskuuta 2014 kahdeksan uudelleenlaadittua direktiiviä. Uusia direktiivejä on sovellettava sitovasti 20. huhtikuuta 2016 lähtien. Koneenrakentajille ja -käyttäjille erityisen merkityksellisiä ovat ennen muita pienjännitedirektiivi 2014/35/EY ja EMV-direktiivi 2014/30/EY.


Pienjännitedirektiiviä ja EMV-direktiiviä muokattu perusteellisesti

Pienjännite- ja EMV-direktiiviä on muokattu perusteellisesti ja muutettu monissa kohdin. Kummankin direktiivin tärkeimpien muutosten yleiskatsaus:

  • Nyt on selkeästi säädetty, että vaadittavat asiakirjat on säilytettävä 10 vuotta ja pidettävä saatavilla.
     
  • Asiakirjat on kirjoitettava kielellä, jota paikalliset viranomaiset ja koneen tai laitteiston loppukäyttäjät ymmärtävät.
     
  • Koneeseen on mahdollisuuksien mukaan merkittävä valmistajan postiosoite.
     
  • Myös maahantuojan tai myyjän on ilmoitettava markkinavalvonnalle tai vastaaville paikallisille viranomaisille, jos ilmenee tai epäillään turvallisuuteen tai vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia.


Muutettujen direktiivien yleiskatsaus

Uusin virallinen lehti sisältää lisäksi seuraavat uudelleenlaaditut direktiivit:

  • Hissidirektiivi 2014/33/EY
  • ATEX-direktiivi 2014/34/EY
  • Paineastiadirektiivi 2014/68/EY
  • Muita kuin automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/EY
  • Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EY
  • Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskeva direktiivi 2014/28/EY


Lisätietoa:

Virallinen lehti L96 29.3.2014 ladattavaksi

Turvallisuuskäsikirja, jossa käsitellään standardeihin liittyviä asioita