Suomi | suomi

17.6.2014

EN ISO 14119 on nyt harmonisoitu

Standardi EN ISO 14119 Turvaporttijärjestelmien suunnittelu ja valinta on nyt voimassa koko Euroopassa.

Standardi EN ISO 14119 - Koneiden turvallisuus hyväksyttiin jo huhtikuussa konedirektiivin 2006/42/EY yhteydessä. Nyt siitä on tullut harmonisoitu eurooppadirektiivi. Virallisessa lehdessä EN ISO 14119 korvaa standardin EN 1088. Siirtymäaika on lyhyt. Standardi EN ISO 14119 on yksin voimassa jo 1.5.2015 alkaen.


Mitä standardissa EN ISO 14119 on uutta?

Uusi standardi erottelee lukituslaitteet neljään rakenteeseen Siinä tarkastellaan uusia teknologioita ja esitellään niiden edut ja haittapuolet. Lisäksi esitellään toimenpiteitä, jotka minimoivat lukituslaitteiden ohittamisen järkevällä tavalla.


Näin olet optimaalisesti valmistautunut:

Huomioi jo nyt turvaporttijärjestelmien valmistuksessa uuden EN ISO 14119 standardin vaatimukset. Silloin et kohtaa siirtymäajan lopussa kiireisiä vaatimuksia.

Muuta: Pilzin kaikki turvakytkimet ja turvaporttijärjestelmät ovat uuden standardin määräysten mukaisia.


Lisätietoa:

Pilz turvakytkin

Pilz turvaporttijärjestelmät
 

Pilzin turvakytkimien ja turvaporttijärjestelmien kanssa olet jo varmalla puolella!
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk