Suomi | suomi

20.3.2014

Kuljettajaton, turvallinen ja tehokas

Kuljettajattomien kuljetusjärjestelmien valvonta PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä

Kuljettajattomat kuljetusjärjestelmät ovat tehokas ja arvostettu ratkaisu, joilla täytetään tuotanto- ja jakeluprosessien yhä tiukemmat lyhyille läpimenoajoille, pienille varastoille ja suurelle joustavuudelle asettamat vaatimukset. Belgialainen MoTuM käyttää PSS 4000 –automaatiojärjestelmää kuljettajattomien kuljetusjärjestelmien (Automated Guided Vehicles = AGV) valmistukseen.


PSS 4000 toteuttaa turvallisuus- ja vakiotehtävät

Jokaiseen AGV:hen on integroitu PSSuniversal PLC. Se valvoo ja ohjaa turvallisuuteen liittyviä toimintoja sekä vakiotoimintoja, kuten lastaus- ja purkutoiminnot. Turvallisuustoimintojen puitteissa ohjaus valvoo yksittäisten ajoneuvojen nopeutta ja suuntaa.


Pilzin kokonaisratkaisu suurentaa kapasiteettia

Kokonaisratkaisussa käytetään myös PSENopt-valoverhoa, joka tunnistaa kuormalavojen liikkeet. Pilzin ratkaisu mahdollisti logistiikkakeskuksen optimoinnin. Se suurentaa sekä tulo- ja tuotantokapasiteettia.
Automatisointi: täydellisesti ja helposti!


Lisätietoa:

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä mahdollistaa kuljettajattomien kuljetusjärjestelmien turvallisen ja tehokkaan ohjauksen ja valvonnan.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk