Suomi | suomi

8.4.2014

PNOZmulti 2 käyttöjen turvavalvontaan

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 –ohjausjärjestelmän uudet Motion Monitoring –moduulit mahdollistavat käyttöjen turvallisen valvonnan.

Pilzin uusien Motion Monitoring -moduulien avulla parannat koneittesi ja laitteittesi tuottavuutta. Saatavana on moduuleja yhden tai kahden akselin turvavalvontaan. Standardoidun Mini I/O –liitynnän avulla moduuliin voidaan liittää kaikki yleiset inkrementaalianturit käyttökohtaisella liitäntäkaapelilla.


Pienemmät kustannukset ja parempi turvallisuus

Liikkeiden turvavalvonta suojaa käyttö- ja huoltohenkilökunnan lisäksi myös koneita ja laitteita esim. liian nopeiden liikkeiden aiheuttamilta mekaanisilta vaurioilta häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi.

  • Standardin EN 61800-5-2 "Sähköiset käyttöjärjestelmät säädettävällä pyörimisnopeudella" mukaisten turvatoimintojen toteutus
  • kattavat Motion Monitoring –toiminnot parantavat sovelluksen käytettävyyttä
  • yksinkertainen toimintojen konfigurointi PNOZmulti Configuratorin sertifioiduilla moduuleilla

 
Motion Monitoring –toiminnot käyttöjen valvontaan:

  • turvanopeusalue (Safe speed range): SSR
  • nopeuden turvavalvonta (Safe speed monitor): SSM
  • Turvallinen liikesuunta (Safe direction): SDI
  • Käytön turvapito (Safe operating stop): SOS

Konfiguroitava PNOZmulti 2 –ohjausjärjestelmä on näin entistä joustavampi ja soveltuu entistä useampiin käyttökohteisiin. Automaatio: täydellisesti ja helposti


Lisätietoa:

Konfiguroitava PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmä

Uudet PNOZmulti 2 Motion Monitoring –moduulit mahdollistavat käyttöjen turvallisen valvonnan.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk