Myynti-insinööri, koneturvallisuusratkaisut

Pidätkö itsenäisestä työstä, vaihtelevista päivistä ja asiakkaiden kohtaamisesta? Haluatko rakentaa oman alueesi myyntiä alusta alkaen ja nähdä konkreettisesti työsi jäljen?

Pilz vahvistaa myyntitiimiään Pohjois-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Pirkanmaalla ja etsii kolmea uutta myynti-insinööriä rakentamaan asiakkuuksia ja kasvattamaan Pilzin näkyvyyttä alueella. Tehtävät sijoittuvat kolmelle eri alueelle, ja työ tapahtuu pääosin asiakkaiden luona alueella. Rekrytointikumppanina toimii Eilakaisla, mutta valittu henkilö työllistyy suoraan Pilzille vakituiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Tehtävänkuvaus

Myynti-insinöörinä vastuussasi on Pilzin koneturvallisuusratkaisujen, komponenttien, palveluiden ja koulutusten myynti sekä asiakkaiden neuvonta koneturvallisuuteen liittyvissä kokonaisuuksissa. Työ on aktiivista asiakasrajapinnassa tapahtuvaa ratkaisumyyntiä.

Roolissa tapaat asiakkaita, avaat uusia keskusteluja, kartoitat tarpeita, rakennat ratkaisuja ja viet myyntiprosesseja eteenpäin CRM:n avulla. Et tee työtä yksin, sillä tukenasi on Pilzin Suomen myyntitiimi sekä Pohjoismainen organisaatio, joiden kanssa sparraat, jaat asiakkuuksia ja rakennat toimintaa yhdessä. Tehtävänäsi on rakentaa ja kehittää sekä kasvattaa Pilzin asiakasverkostoa alusta lähtien.

Mitä tehtävässä onnistuminen vaatii

Et tarvitse valmista koneturvallisuusosaamista. Perehdytämme sinut Pilzin tuotteisiin, ratkaisuihin ja toimintamalleihin. Toivomme sinulta rohkeutta kohdata ihmisiä, kykyä työskennellä itsenäisesti ja kiinnostusta teknisiin ratkaisuihin.

Tekninen tausta teollisuuden, automaation, sähkötekniikan, projektityön tai teknisen myynnin parista on eduksi. Tärkeintä on asenne, uteliaisuus ja halu rakentaa myyntiä pitkäjänteisesti. Kiinnostus koneturvallisuuteen, oman verkoston aktiiviseen rakentamiseen ja Pirkanmaan toiminnan kehittämiseen ovat keskeisiä tässä roolissa onnistumisessa. Työ on liikkuvaa ja itsenäistä, ja käytössäsi on työsuhdeauto asiakaskäyntejä varten.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme vakituisen ja vastuullisen roolin kansainvälisessä kasvuyhtiössä sekä mahdollisuuden rakentaa oma myyntialue alusta vahvan perehdytyksen ja asiantuntijatiimin tuella. Ensimmäisen vuoden aikana saat perusteellisen koulutuksen Pilzin tuotteisiin, ratkaisuihin ja toimintamalleihin.

Työ on suunniteltu mahdollisimman sujuvaksi: käytössäsi on työsuhdeauto, toimivat työvälineet ja selkeät toimintamallit, jotta voit keskittyä olennaiseen eli asiakkaisiin ja myyntiin. Palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta osaamisesi ja kokemuksesi mukaan ja bonusjärjestelmästä.

Tässä roolissa saat itsenäisen ja vastuullisen tehtävän, joustavan työnantajan tuen sekä mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti teollisuuden turvallisuuteen alueella.

Näin haet ja lisätietoja

Jos kiinnostuit tehtävästä ja haluat kuulla lisää, voit olla yhteydessä Eilakaislan seniorkonsultti Ruut Savolaiseen sähköpostitse (ruut.savolainen@eilakaisla.fi) tai puhelimitse (+358 50 308 6113).

Lähetä hakemuksesi ja CV:si Eilakaislan rekrytointijärjestelmän kautta. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia. Liitä mukaan palkkatoiveesi sekä kuvaus osaamisestasi, aiemmasta kokemuksestasi ja siitä, miksi juuri sinä olisit sopiva tähän tehtävään.

https://ats.talentadore.com/apply/myynti-insinoori-koneturvallisuusratkaisut-pilz/ZNvQAE

Haku alkaa 19. tammikuuta 2026 ja päättyy 2. helmikuuta 2026, klo 23.59 (Europe/Helsinki)
Työsuhteen tyyppi: Kokoaikainen, vakituinen

Pilz Skandinavien K/S

Pilz GmbH & Co. on yli 2500 työntekijän maailmanlaajuinen automaatioalan yritys ja koneturvallisuuden johtava merkki maailmassa. Monipuolisen komponenttivalikoiman lisäksi Pilz tarjoaa asiantuntijapalveluita kuten riskinarviointia, tehdaskartoituksia, Lockout-Tagout -järjestelmiä ja koulutuksia sekä neuvontaa vaatimustenmukaisuuden ja CE-merkinnän kysymyksissä mukaan lukien kansainväliset hyväksynnät.

Pilz GmbH & Co. with its’ over 2500 employees is a global automation company and leading trade mark in machinery safety. In addition to large range of components Pilz offers consulting services i.e. Risk Assessment, Plant Assesment, Lockout-Tagout Systems and trainings as well as consulting in Conformity of Compliance and CE marking including International Compliance.

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Ura

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä