PMC Expansion Card Profibus DP Slave
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
| Profibus-tyyppi | Slave |
| sal. PROFIBUS-asemaos | 1 ... 127d |
| Aset. PROFIBUS-asemaos | Ohjelmisto |
| Liitintyyp. Profibus-liitäntä. | 9-nap. Sub-D-naarasliitin |
| Nimi PROFIBUS-prot. | PPO tyyppi 2 |
| Toimintatilat PROFIBUS | AutoBaud |
| Nimi kuvaustied. profib. | prt_045d.gsd |
| Valmistajan tunniste PROFIBUS | 045Dh |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Kotelomat. etulevy | Alumiini |
| Nettopaino | 90 g |
| Bruttopaino | 340 g |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023191 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| Volume | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Englanti
Installation Manual
Inst.Manual PMCtendo DD5/primo Drive3
Kuvaus:PMCtendo DD4.CAN-Adapter, PMCtendo DD5.03/230V, PMCtendo DD5.06/230V, PMCtendo DD5.10/230V, PMCtendo DD5.01/480V, PMCtendo DD5.03/480V, PMCtendo DD5.06/480V, PMCprimo Drive3, PMC PROFIBUS, PMCtendo DD5 (21589-02)
Manufacturers declarations
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Kuvaus:PMCprotego S1, PMCprotego S2, PMCprotego S1-2, PMCprotego S2-2, PMCprotego S3, PMC PROFINET, PMCprotego D.01/480V Base, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.06/480V Base, PMCprotego D.12/480V Base, PMCprotego D.24/480V Base, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMC PROFIBUS, PMCprotego D.12 P/480V Base, PMCprotego D.24 P/480V Base, PMCprotego D.48/480V Base, PMCprotego D.72/480V Base, PMCprotego D.01, PMCprotego D.03, PMCprotego D.06, PMCprotego D.12, PMCprotego D.12 P, PMCprotego D.24, PMCprotego D.24 P, PMCprotego D.48, PMCprotego D.72, PMCprimo DriveP.01-24, PMCprimo DriveP.48-72
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Kuvaus:PMCprotego S1, PMCprotego S2, PMCprotego S1-2, PMCprotego S2-2, PMCprotego S3, PMC PROFINET, PMCprotego D.01/480V Base, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.06/480V Base, PMCprotego D.12/480V Base, PMCprotego D.24/480V Base, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMC PROFIBUS, PMCprotego D.12 P/480V Base, PMCprotego D.24 P/480V Base, PMCprotego D.48/480V Base, PMCprotego D.72/480V Base, PMCprotego D.01, PMCprotego D.03, PMCprotego D.06, PMCprotego D.12, PMCprotego D.12 P, PMCprotego D.24, PMCprotego D.24 P, PMCprotego D.48, PMCprotego D.72, PMCprimo DriveP.01-24, PMCprimo DriveP.48-72
Operating Manual
Operat.Manual PMCprotego D.01 ... D.24
Kuvaus:PMCprotego S3, PMCprotego D.01/480V Base, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.06/480V Base, PMCprotego D.12/480V Base, PMCprotego D.24/480V Base, PMC PosI/O-AO, PMC PosI/O, PMC PROFIBUS, PMCprotego D.12 P/480V Base, PMCprotego D.24 P/480V Base, PMCprotego D.01, PMCprotego D.03, PMCprotego D.06, PMCprotego D.12, PMCprotego D.12 P, PMCprotego D.24, PMCprotego D.24 P, PMCprimo DriveP.01-24, PMCprotego D.01/230V Base, PMCprotego D.03/230V Base, PMCprotego D.06/230V Base, PMCprotego D.12/230V Base, PMCprotego D.12 P/230V Base, PMCprotego D.24/230V Base, PMCprotego D.24 P/230V Base (21934-12)
Programming Manual
Prog.Man. PROFIBUS for PMCprotego D/DD5
Kuvaus:PMC PROFIBUS, PMCprotego D.01, PMCprotego D.03, PMCprotego D.06, PMCprotego D.12, PMCprotego D.12 P, PMCprotego D.24, PMCprotego D.24 P (1002907-04)
Suomalainen
Device description files
Laitekuvaustiedostot PROFIBUS-DP (GSD) PMCtendo DD, PMCprotego, PMCprotego Controller
Kuvaus:PMC PROFIBUS, PMCprotego D.01, PMCprotego D.03, PMCprotego D.06, PMCprotego D.12, PMCprotego D.12 P, PMCprotego D.24, PMCprotego D.24 P