Original Page
Skutečný produkt se může lišit
PIT si 1.1 muting lamp
Kód materiálu: 620010
GTIN: 4046548002614
PITsign svítidlo muting včetně žárovky a držáku na stěnu, UB = 24 V DC
/ 5 W / 300 mA, krytí pouzdra: IP65, průměr: 100 mm, výška:
138,5 mm, signální světlo pro režim muting.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
| Vlastní kontrola | ne |
| Světlo | Žárovka |
| Typ osvětl.prostředku | BA15d, 24 V DC, 5W |
| Životnost el.svítidla | 1 000 hod. |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 5 W |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 50 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Kabelové zavedení | ISO 20 mm |
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra kryt | PC |
| Materiál pouzdra spodní část | ABS |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Rozměr výška | 138.5 mm |
| Průměr | 100 mm |
| Čistá váha | 255 g |
| Celková hmotnost | 331 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27143209 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000035 |
| Referenční funkce ETIM | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002614 |
| Svazek | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Certifications
Electrical CAD Data
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Popis:PIT si1.1, PIT si2.1
Velikost souboru:0,2 MB
datum:28.04.2026
EU/EC-Declaration of Conformity
Popis:PIT si1.1 (1002155-02)
Velikost souboru:0,0 MB
datum:18.04.2016
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Popis:PIT si1.1, PIT si2.1
Velikost souboru:0,1 MB
datum:08.12.2022