Original Page
Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set3s-5 s
Kód materiálu: 400449
GTIN: 4046548071634
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sada zahrnuje
tlačítko nouzového zastavení osvětlené se symbolem nouzového zastavení alogem a blok kontaktů
s monitorováním 2n/c, šroubovací svorky.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Vlastní kontrola | ano |
| Světlo | LED |
| Barva svítidla | žlutá |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 12 - 30 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
| Min. proud přes kontakty | 1 mA |
Nouzové zastavení
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
| Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 55 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Rozměr výška | 72 mm |
| Rozměr šířka | 103 mm |
| Rozměr hloubka | 72 mm |
| Průměr | 55 mm |
| Čistá váha | 178 g |
| Celková hmotnost | 207 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071634 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Certifications
Certificate (TÜV) B-020132-0226-R01
Popis:PITestop, PIT es Set/1, PIT MHR3 holder, PIT es holder, PIT MHR5 holder, PIT es6/esb6
Velikost souboru:0,7 MB
datum:11.07.2025
Electrical CAD Data
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Popis:PIT es Set/1, PIT es5.11, PITestop, PIT es5.13, PIT es6/esb6, PIT es Set
Velikost souboru:0,3 MB
datum:17.06.2026
Operating Manual
Operating Manual PIT es Set/1
Popis:PIT es Set/1 (1002542-07)
Velikost souboru:1,0 MB
datum:17.07.2019