Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"884110","name":"S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC","price":"476.61","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
Numer produktu: 884110
GTIN: 4046548007114
Przekaźnik monitorujący zwarcie doziemne zapewnia ochronę przeduszkodzeniami izolacji
(200 kΩ) w galwanicznie separowanych zasilaczach prądu stałego iprzemiennego,
szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Sztuka
Cena
€476.61
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik monitorujący zwarcie doziemne zapewnia ochronę przeduszkodzeniami izolacji (200 kΩ) w galwanicznie separowanych zasilaczach prądu stałego iprzemiennego, szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 42 - 240 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
| Pobór mocy AC | 5 VA |
| Pobór mocy DC | 1 W |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U2 | AC/DC |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240VAC rezyst. NO tylko boczny |
| Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
| Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
| Wysokość | 87 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 121 mm |
| Ciężar netto | 135 g |
| Ciężar brutto | 145 g |
Środowisko
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371807 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001444 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548007114 |
| Tom | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |