text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PZE X4VP4 24VDC 4n/o

Номер артикула: 777586
GTIN: 4046548009323
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 4 сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения для компонентовуправления, отвечающих за безопасность.

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 4 сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения для компонентовуправления, отвечающих за безопасность.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2.5  W
Число входов 1  
Количество полупроводниковых в 0  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. (аналог. полярн.)  
Защ. контакты: пилотный режим B300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Выбираемые времена 3  s
4  s
1  s
2  s
Допуск по Tv -50 %/+50 %  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 300  g
Вес брутто 310  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1 %  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009323  
Объем 0.270  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Комплект запасных съемных клемм винтового типа, на изделие = 1 шт. P1 и1 шт. P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Комплект запасных съемных клемм винтового типа, на изделие = 1 шт. P3 и1 шт. P4.