Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"777100","name":"PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Vastaava kuva
PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
Tuotenumero: 777100
GTIN: 4046548010008
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 2-kanavainen
kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB24 V DC, leveys:
22,5 mm, ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta,
turvaportit.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1.5 W |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 1 |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 0 |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 5 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
| Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
| Turvakosk.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
| lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 94 mm |
| Leveysmitta | 22.5 mm |
| Syvyysmitta | 121 mm |
| Nettopaino | 205 g |
| Bruttopaino | 215 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548010008 |
| Volume | 0.301 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |