Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774618","name":"PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Imagem similar
PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
Número do produto: 774618
GTIN: 4046548010626
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais,
com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 2 tempos de comutação, UB = 24 a 240 V
CA/CC, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto integrados,monitoramento da parada de emergência,
portas de proteção com 2 contatos com retardo de re...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais, com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 2 tempos de comutação, UB = 24 a 240 V CA/CC, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto integrados,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção com 2 contatos com retardo de retorno, tempo deretorno 12 etapas de 0,3 a 300 s.
Dados gerais
| Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 - 240 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
| Absorção de potência AC | 8.5 VA |
| Absorção de potência CC | 5 W |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 0 |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 A |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
| Contatos de seg.: Pilot Duty | C300, R300 |
| Material de contato do relé | AgSnO2 |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Times
| Tempos selecionáveis |
80
s 60 s 20 s 100 s 0.3 s 40 s 200 s 300 s 5 s 150 s 250 s 10 s |
| Tolerância Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
| Precisão da repetição | 2% |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
| Dimensão altura | 87 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Dimensão de profundidade | 90 mm |
| Peso líquido | 520 g |
| Peso bruto | 530 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548010626 |
| Volume | 1.024 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |