text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix

Tuotenumero: 774581
GTIN: 4046548010817
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, viivytettykosketinryhmä kosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvienohjausosien yhteydessä, viiveaika kiinteä 1 s.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, viivytettykosketinryhmä kosketinlaajennukseen turvallisuuteen liittyvienohjausosien yhteydessä, viiveaika kiinteä 1 s.

Hyväksyntä CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2.5  W
Tulojen lukumäärä 1  
Puolijohdelähtöjen määrä 0  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Turvakoskettimet: AC ja UL 250 V AC G.U. (sama napaisuus)  
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Toleranssi Tv -50 %/+50 %  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 190  g
Bruttopaino 200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548010817  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1