text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

제품 번호: 774192
GTIN: 4046548011784
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 4x N/O, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 여러 장치 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CCC  
CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
최대 장치 회로 차단기 6 A 슬로우 / 10 A 퀵  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  V
최대 전류 AC1 안전 접점 6  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 6  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 3  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC 250VAC G.U. (동일 극성)  
안전 접점: Pilot Duty R300  
B300  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 94  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 280  g
총중량 300  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011784  
용량 0.570  dm3
Harmonized System Code 85364900  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P1 x 1피스 및 P2 x 1 피스.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P3 x 1피스 및 P4 x 1 피스.
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog, PNOZmulti, PSS용 액세서리, 3-10 kOhm 부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품: 772290 단자 블록 필터 3 ~ 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ, PNOZmulti 및 PSS용 액세서리, 10 ~ 30 kOhm 부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품: 772291 단자 블록 필터 10 ~ 30 kOhm.