Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Номер артикула: 774012
GTIN: 4046548012613
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 2 замыкающих контакта задержки, напряжениепитания = -24 В пост. тока
(Япония), ширина 112,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль
аварийного останова, защитных ограждений, контур обратной связи, два...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 2 замыкающих контакта задержки, напряжениепитания = -24 В пост. тока (Япония), ширина 112,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контур обратной связи, дванезависимо регулируемых контакта отключения питания с задержкой, 12 уровней времени сброса с1–20 сек. и 0,1–3 сек.
Общие данные
| Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | -24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 6.5 W |
Входы
| Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 0 |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
| Защ. контакты: пилотный режим | C300, R300 |
| Материал релейных контактов | AgSnO2 |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
Times
| Допуск по Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
| Точность повторения | 2% |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
| Размер по высоте | 87 mm |
| Размер по ширине | 112.5 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 600 g |
| Вес брутто | 615 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012613 |
| Объем | 1.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |