text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ m B0.1

Номер артикула: 772104
GTIN: 4046548103632
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок, расширяемый, с цифровыми модулями ввода/вывода, 20 безопасных входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Области применения Fail-safe  
 
Назначение U1 Versorgung des Systems  
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
Размыкатель устройства U1 6 A,60VDC,SCCR 10kA,UL498/CSA  
6 A, Automat, Char.B  
Назначение U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
Тип питающего напряжения U2 DC  
Допуск по U2 -20 %/+25 %  
Развязка потенциалов U2 ja  
Допустимые нагрузки ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Число конфигурируемых входов/в 8  
Разв. потенц. на клемме IO nein  
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. Ja  
Напр. при «1» на П/П вых. Н/Б UB - 2 V bei 0,1 A  
Число цифровых входов 12  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов nein  
Разв. потенц. П/П выхода ja  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Число выходов с тестовыми импу 4  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Развязка потенциалов 1 между HL-Ausgang und Systemspannung  
Тип развязки потенциалов 1 Basisisolierung  
Монтажное положение waager. auf Hutschiene  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 101.4  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 220  
Вес брутто 230  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242207  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103632  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 8 КБ.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.