text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Numer produktu: 710002
GTIN: 4046548074659
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, ręczneuruchomienie, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski sprężynowe niewtykowe, przekaźnik bezpieczeństwa do kontroli czujników z 2 wyjściami SC, kompaktowa wysokość.

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, ręczneuruchomienie, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski sprężynowe niewtykowe, przekaźnik bezpieczeństwa do kontroli czujników z 2 wyjściami SC, kompaktowa wysokość.

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 3  W
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 1  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 3  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 4  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 1.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 105  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 100  mm
Ciężar netto 160  g
Ciężar brutto 170  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548074659  
Tom 0.273  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1