text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cable M23-12sf, 10m

Kód materiálu: 6Z000006
GTIN: 4046548096569
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 12-pól., zásuvka rovná M23,na otevřený konec vedení, 8-pól. obsazení, připojovací kabel pro PSEN enc sincos a PSEN enc HTL, délka kabelu 10m

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, Twisted pair (1x2x20AWG +3x2x24AWG), stíněný, kompatibilní s kabelovými řetězy, 12-pól., zásuvka rovná M23,na otevřený konec vedení, 8-pól. obsazení, připojovací kabel pro PSEN enc sincos a PSEN enc HTL, délka kabelu 10m

Povolení CE  
UKCA  
 
Jmenovitý proud 8  
Typ. odpor kab. Datový kab. K1 94,2 Ohm/km při 20 °C  
Izolační odpor kabel K1 100 MOhm/km při 20 °C  
Okolní teplota -50  
80  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ konektoru 1 12-pin M23 female connector  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Mat. závit. kroužku konektor 1 CuZn ponikl.  
Materiál pouzder CuZn, pozlac.  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Délka kabelu 10  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 TPU / TPE-U  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 7,5 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 8.05  
8.05  
Průřez dat.kabelu AWG K1 24  
Zkroucení K1 4x twisted pair  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Počet vodičů 8  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL FT2  
Toč.moment Blokovací šroub 2,0 Nm  
Čistá váha 814  
Celková hmotnost 816  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548096569  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1