text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ml Y junction M12

Tuotenumero: 570486
GTIN: 4046548088298
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X3, anturi), 8-napainen,A-koodattu ja M12-liitin (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu, PSENmlockin sarjakytkentään.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mittausvirta 2  
Ympäristön lämpötila -20  
80  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP67  
Liitintyyppi 1 8-nap. M12-urosliitin  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 2 8-nap. M12-naarasliitin  
M12-liittimen 2 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 3 12-nap. M12-naarasliitin  
M12-liittimen 3 koodaus A-koodattu  
Pist. 1 kierreren. materiaali Zn, niklattu  
Pist. 2 kierreren. materiaali Zn, niklattu  
Pist. 3 kierreren. materiaali Zn, niklattu  
Kotelomat. pist. 3 TPU  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Kosketinpinnat materiaali 3 Au  
Tiivisteen materiaali FKM  
Tappien materiaali CuZn, kullattu  
Holkkien materiaali CuZn, kullattu  
Kotelon väri musta  
Kotelon materiaali TPU  
Nettopaino 28  
Bruttopaino 29  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272692  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088298  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1