Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"542063","name":"PSEN cs5.11n 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Vastaava kuva
PSEN cs5.11n 1switch
Tuotenumero: 542063
GTIN: 4046548085914
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, luokkiinSIL 3 tai PL e saakka, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin, magneettilukitus.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, luokkiinSIL 3 tai PL e saakka, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys (neliö) 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 koodattu kytkin, magneettilukitus.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Anturiperiaate | Transponder |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | gering |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Transponderikoodaus | codiert |
| Sopii sarjakytkentään | nein |
| Yksikkötyyppi | Sensor |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1 |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | nein |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | +60 °C |
| maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-30 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 4000 m |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo |
IP66
IP67 |
Kytkentäetäisyydet
| Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,02mm/°C |
Mekaaniset tiedot
| Pitovoima magneetti | 30 |
| Painike tyyppi 1 | PSEN cs5.11 M12 |
| Anturi uppoasennettavissa | Ja, Montagehinweis beachten |
| Liitäntätapa | M12, 5pol. male |
| Tuotteen materiaali |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Mitta korkeus | 26.4 |
| Leveysmitta | 101.6 |
| Syvyysmitta | 19 |
| Nettopaino | 75 |
| Bruttopaino | 85 |
Toisiotutkavastain
| Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero | 1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548085914 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x26, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSENmag välilevyllä.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
PDP67 F 8DI ION HP
773601
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, erillinen lähtöjen syöttö.
PDP67 F 8DI ION VA
773614
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, jaloteräsliitännät.
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, jaloteräsliitännät.
Pakolliset varusteet
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs5.11, M12, IP67, VPE = 1 kpl,magneettilukitus.