text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN Y junction M8-M12/M12

Product ID: 540327
GTIN: 4046548057461
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1, 感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,用於連接 PSENcode 和 PSENslock。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
額定電流 1.5  
一般導體電阻 K1 138 Ohm/km  
特定接觸電阻 K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
環境溫度 -25  
80  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
接頭類型1 8-pin M12 female connector  
Coding of M12 connector 1 A coded  
接頭類型 2 8-pin M12 公接頭  
Coding of M12 connector 2 A coded  
接頭類型 3 8-pin M8 母接頭  
材質螺紋環接頭 1 GD-鋅、鎳  
材質螺紋環接頭 2 GD-鋅、鎳  
材質螺紋環接頭 3 GD-鋅、鎳  
外殼材質接頭 3 TPU GFv  
接觸表面材料 1 Ni、Au 鍍鋅  
接觸表面材料 2 Ni、Au 鍍鋅  
接觸表面材料 3 Ni、Au 鍍鋅  
密封材料 FPM  
針腳材質 銅鋅  
插座材質 銅鋅  
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1 PP (9Y)  
纜線類型 K1 LiF9Y11Y  
電纜長度 0.25  
彩色纜線絕緣 1 黃色,類似於 RAL 1003  
外殼顏色 黑色  
電纜絕緣 1 材質 TPU / TPE-U  
PUR  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
最大外徑電纜 K1 5.7  
5.7  
導體截面 0.14  
0.14  
纜線橫截面 AWG K1 26  
鉸合 K1 8 核心圓形塑膠填料  
屏蔽 K1 否  
接頭數量 8  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20233  
UL/CSA  
接頭 1 用認證 UL 94  
接頭 2 用認證 UL 94  
接頭 3 用認證 UL 94  
外殼材質 TPU,UL94  
淨重 33  
毛重 39  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274192  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548057461  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1