Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"540317","name":"PSEN Y junction M8 SENSOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Actual product may vary
PSEN Y junction M8 SENSOR
Product ID: 540317
GTIN: 4046548083644
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置),
8-pin,M8 母接頭(X2,感測器/下一個
插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),
8-pin,A 編碼,內部
接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接 PSENcode,用於
直接連接感測器上的 PSENslock。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274692 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083644 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |