text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs1.1 1 actuator

Kód materiálu: 540080
GTIN: 4046548003031
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 1.x/2.x, balení = 1 kus ovladače.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 gering  
Kódování transpondéru codiert  
verze zařízení Betätiger  
 
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
max.teplota prostředí při Hmax +60 °C  
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Typ krytí, pouzdro IP6K9K  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 11  
Rozměr šířka 40  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 20  
Celková hmotnost 21  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003031  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x10, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN cs1.1p   1 switch
PSEN cs1.1p 1 switch 540050
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.
PSEN cs1.1n   1switch
PSEN cs1.1n 1switch 540053
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.
PSEN cs1.13p/ATEX  1 switch
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch 540055
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, jednotka balení = 1 ks, kódovaný spínač, certifikace ATEX.