Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"533159","name":"PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Actual product may vary
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m
Product ID: 533159
GTIN: 4046548086034
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:10m
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| 額定電流 | 1.5 |
| 一般導體電阻 K1 | 140 Ohm/km |
| 特定接觸電阻 K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| 導體容量 K1 | 57.5 pF/m |
環境數據
| 環境溫度 |
-40
80 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
機械數據
| 接頭類型1 | 8 pin M8 male connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 2 | 8-pin M8 母接頭 |
| 接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 接觸表面材料 2 | Au |
| 針腳材質 | 銅鋅 |
| 插座材質 | 銅錫 |
| 纜線材料 K1 | Cu |
| 絕緣材料纜線 K1 | PP 抗冷性 |
| 纜線類型 K1 | LiF9Y11Y |
| 電纜長度 | 10 |
| 彩色纜線絕緣 1 | 黃色,類似於 RAL 1003 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 電纜絕緣 1 材質 |
TPU / TPE-U
PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 是 |
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
5.7
5.7 |
| 導體截面 |
0.14
0.14 |
| 纜線橫截面 AWG K1 | 26 |
| 鉸合 K1 | 8 核心圓形棉填料 |
| 屏蔽 K1 | 否 |
| 接頭數量 | 8 |
| 纜線 K1 用認證 |
UL AWM 樣式 20233
UL/CSA |
| 無毒 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 耐燃性 |
CSA FT-2
UL 1581,纜線火焰 |
| 外殼材質 | PUR |
| 扭矩聯鎖螺絲 | 0.4 Nm |
| 淨重 | 351 |
| 毛重 | 356 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060311 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086034 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |