text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN 1.1-10 / 1 actuator

Artikelnummer: 514110
GTIN: 4046548003390
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Betätiger.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Gerätevariante Betätiger  
 
ATEX Kategorie II 3GD EEx nC IIC T6  
Umgebungstemperatur -25  °C
max. Umgebungstemp. bei Hmax +56 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +70 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 4000 m  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP69  
IP67  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 36  mm
Abmessung b 26  mm
Abmessung t 13  mm
Nettogewicht 15  g
Bruttogewicht 16  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003390  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagewinkel PSENmag, VP = 1 Stück.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Umkehr-Montageplatte, für alle PSEN rechteckige Bauform, VPE = 2 Stück.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x16, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.