text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT es Set1s-6

Product ID: 400445
GTIN: 4046548071597
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C 和 信號接點,端子(螺絲式)。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
自我監控 是  
 
最小接點電流 1  mA
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料 E-Stop 緊急停止 AgNi  
環境溫度 -30 - 70  °C
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
安裝位置 任何  
連接端子 螺絲式端子  
高度尺寸 100  mm
寬度尺寸 55  mm
直徑 55  mm
淨重 77  g
毛重 90  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371244  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071597  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1